DATA SHEET
ISO124 入力電圧範囲±10Vの高精度絶縁アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 100%高電圧破壊試験済み
- 定格1500Vrms
- 高IMR: 140dB (60Hz時)
- 最大非線形性: 0.010%
- バイポーラ動作: VO=±10V
- パッケージ: PDIP-16およびSOIC-28
- 使いやすい: 固定ユニティ・ゲイン構成
- 電源電圧範囲: ±4.5V~±18V