JAJSFM0E September 1997 – June 2018 ISO124
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO124は、新しいデューティ・サイクル変調/復調方式を採用した高精度絶縁アンプです。2pFの差動容量性バリアを通して信号をデジタル送信します。デジタル変調方式により、バリア特性が信号の完全性に影響しないため、バリアを通して優れた信頼性と適切な高周波過渡耐性を実現できます。2つのバリア容量はパッケージのプラスチック体に組み込まれています。
ISO124は使いやすく、外付け部品を必要としません。主な仕様は、最大非線形性0.010%、信号帯域幅50kHz、VOSドリフト200µV/℃となっています。電源電圧範囲は±4.5V~±18V、静止電流はVS1で±5mA、VS2で±5.5mAであることから、幅広いアプリケーションに適しています。
ISO124は16ピンPDIPおよび28リードSOICプラスチック表面実装パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO124 | PDIP (16) | 17.90mm×7.50mm |
SOIC (28) | 20.01mm×6.61mm |