JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DE = VCC1 | RE = GND1 | TA = 25℃ |
DE = VCC1 | RE = GND1 | ドライバ負荷 = 120 Ω || 50pF |
TA = 25℃ | R の負荷 = 15pF |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
ドライバ負荷 = 120Ω || 50pF | 50pF、R の負荷 = 15pF | |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
ドライバ負荷 = 54Ω || 50pF | 50pF、R の負荷 = 15pF |
DE = VCC1 | D = GND1 | VCC1 = 3.3V |
TA = 25℃ | VCC2 = 5V |
RL = 54Ω | DE = D = VCC1 | TA = 25℃ |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
TA = 25℃ | ||
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
PWD ≤ ± 5% の場合 |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25℃ |
DE = VCC1 | ||
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25℃ |
DE = VCC1 | ||
DE = VCC1 | RE = GND1 | ドライバ負荷 = 54Ω || 50pF |
TA = 25℃ | R の負荷 = 15pF |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
ドライバ負荷 = 54Ω || 50pF | 50pF、R の負荷 = 15pF |
DE = VCC1 | TA = 25℃ | RE = GND1 |
ドライバ負荷 = 120Ω || 50pF | 50pF、R の負荷 = 15pF |
DE = VCC1 | D = GND1 | VCC1 = 3.3V |
TA = 25℃ | VCC2 = 5V |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
TA = 25℃ | ||
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |
PWD ≤ ± 5% の場合 |
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25℃ |
DE = VCC1 | ||
VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25℃ |
DE = GND1 | RE = GND1 | |