データシート
ISO1450
- TIA/EIA-485-A と互換
- 5V のバス側電源で PROFIBUS 互換
- バス I/O 保護
- ±30kV HBM
- ±16kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- 低 EMI の 500kbps、12Mbps、50Mbps データ速度
- 1.71V~5.5V のロジック側電源 (VCC1)、3V~5.5V のバス側電源 (VCC2)
- バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
- 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
- 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット・プラグイン可能
- 広幅の SOIC-16 パッケージ
- ほとんどの絶縁 RS-485 トランシーバとピン互換
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した 7071VPK VIOTM および 1500VPK VIORM (強化絶縁型/基本絶縁型)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認定
- CQC、TUV、CSA 承認
- VDE (強化)、UL、CQC、TUV 認定済み、VDE (基本)、CSA 承認待ち
ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン・トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルのIEC静電放電(ESD)およびIEC電気的高速過渡(EFT)事象に耐えられるため、システムレベルの保護のためバス上に部品を追加する必要はありません。これらのデバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。
これらのデバイスは、長距離通信に使用されます。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577に従い、5000VRMSで1分間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ISO14xx デバイスは、サイド 1 において 1.71V~5.5V の電圧で動作できるため、デバイスを低電圧の FPGA や ASIC と接続できます。サイド2は3V~5.5Vの広い電源電圧に対応しているため、絶縁側にレギュレートされた電源電圧を必要としません。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISO1410DWEVM — ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール
ISO1410DWEVMは 幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1410 のための評価モジュールです。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを備えており、最小の外部部品点数でデバイスの評価が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。