ISO1410DWEVM
ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール
ISO1410DWEVM
概要
ISO1410DWEVMは 幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1410 のための評価モジュールです。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを備えており、最小の外部部品点数でデバイスの評価が可能です。
特長
- 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
- 広い電源電圧 / レベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 絶縁バリアの寿命:25年超
- Only ISO1410 Evaluation Module is included
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1410DWEVM — ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2018年 7月 18日 | |||
データシート | ISO14xx 5kVRMS Isolated RS-485/RS-422 Transceiver With Robust EMC データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 6月 4日 | |||
データシート | ISO14xx 堅牢な EMC 性能を備えた 5kVRMS 絶縁のRS-485/RS-422 トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2020年 3月 11日 | |
証明書 | ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |