JAJSFM2H April   2018  – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:全二重デバイス
    2.     ピンの機能:半二重デバイス
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性:ドライバ
    10. 7.10 電気的特性:レシーバ
    11. 7.11 電源電流特性:サイド 1 (ICC1)
    12. 7.12 電源電流特性:サイド 2 (ICC2)
    13. 7.13 スイッチング特性:ドライバ
    14. 7.14 スイッチング特性:レシーバ
    15. 7.15 絶縁特性曲線
    16. 7.16 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 9.3.2 フェイルセーフ レシーバ
      3. 9.3.3 サーマル シャットダウン
      4. 9.3.4 グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 データ レートとバス長
        2. 10.2.2.2 スタブ長
        3. 10.2.2.3 バスの負荷
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
        1. 13.1.1.1 関連リンク
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  15. 14改訂履歴
  16. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:レシーバ

標準値の仕様の条件はいずれも VCC1=3.3V、VCC2=5V、TA=27℃ (最小値 / 最大値の仕様は特に記述のない限り推奨動作条件範囲内)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
Ii1 バス入力電流 VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、500kbps デバイス、VI = -7V または VI = 12V、その他の入力は 0V -100 125 µA
Ii1 バス入力電流 VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、12Mbps および 50Mbps デバイス、VI = -7V または VI = 12V、
その他の入力は 0V
-100 125 µA
Ii1 バス入力電流 VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、500kbps デバイス、VI = -15V または VI = 15V、その他の入力は 0V -200 125 µA
Ii1 バス入力電流 VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、 12Mbps および 50Mbps デバイス、VI = -15V または VI = 15V、
その他の入力は 0V
-200 125 µA
VTH+ 正方向入力スレッショルド電圧 -15 V ≦ VCM ≦ 15 V (1) を参照 -100 -10 mV
-7 V ≦ VCM ≦ 12 V (1) を参照 -100 -20 mV
VTH- 負方向入力スレッショルド電圧 -15 V ≦ VCM ≦ 15 V -200 -130 (1) を参照 mV
Vhys 入力ヒステリシス (VTH+ - VTH–) -15 V ≦ VCM ≦ 15 V 30 mV
VOH R ピンの出力 High 電圧 VCC1= 5V ± 10%、IOH = -4mA、VID = 200mV VCC1 - 0.4 V
VCC1= 3.3V ± 10%、IOH = -2mA、VID = 200mV VCC1 - 0.3 V
VCC1= 2.5V ± 10%、1.8V ± 5%、IOH = -1mA、VID = 200mV VCC1 - 0.2 V
VOL R ピンの出力 Low 電圧 VCC1= 5V ± 10%、IOL = 4mA、VID = -200mV 0.4 V
VCC1= 3.3V ± 10%、IOL = 2mA、VID = -200mV 0.3 V
VCC1= 2.5V ± 10%、1.8V ± 5%、IOL = 1mA、VID = -200mV 0.2 V
IOZ 出力高インピーダンス電流、R ピン VR = 0V または VR = VCC1、VRE = VCC1 -1 1 µA
Ii RE ピンの入力電流 VRE = 0V または VRE = VCC1 -10 10 µA
CMTI 同相過渡耐性 VCC1= 1.71V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO141x、図 8-4 を参照 85 100 kV/μs
CMTI 同相過渡耐性 VCC1= 1.71V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO143x、図 8-4 を参照 85 100 kV/μs
CMTI 同相過渡耐性 VCC1= 2.25V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO145x、図 8-4 を参照 85 100 kV/μs
特定の条件では、VTH+ は VTH- よりも Vhys 以上高いことが検証されています。