JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN VDE V 0884-11:2017-01 に従う認証 | IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB4943.1-2011 による認証 | EN 61010-1:2010/A1:2019、EN 60950-1:2006/A2:2013、EN 62368-1:2014 による認証 |
最大過渡絶縁電圧: 7071VPK、 最大反復ピーク絶縁電圧: 1500VPK、 最大サージ絶縁電圧、 ISO141x、ISO143x、ISO145x:6250VPK (強化) ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:4600 VPK (基本) | CSA 60950-1-07+A1+A2、IEC 60950-1 第 2 版 +A1+A2、CSA 62368-1-14、IEC 62368-1 第 2 版、汚染度 2、材料グループ I ISO141x、ISO143x、ISO145x:800VRMS 強化絶縁 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:800VRMS 基本絶縁 ---------------- CSA 60601- 1:14 および IEC 60601-1 版3.1、 ISO141x、ISO143x、ISO145x:2 MOPP (患者保護手段) 250VRMS (354VPK) 最大動作電圧 | シングル保護、 5000VRMS | 強化絶縁、高度≦5000m、熱帯気候、 最大動作電圧 700VRMS | EN 61010-1:2010/A1:2019 ISO141x、ISO143x、ISO145x:600VRMS 強化絶縁 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:1000VRMS 基本絶縁 -------------- EN 60950-1:2006/A2:2013 および EN 62368-1:2014 ISO141x、ISO143x、ISO145x :800VRMS 強化絶縁 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:1060 VRMS 基本絶縁 |
強化認証:40040142 基本認証:40047657 | マスタ契約書番号: 220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC15001121716 | 顧客 ID 番号:77311 |