JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ii1 | バス入力電流 | VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、500kbps デバイス、VI = -7V または VI = 12V、その他の入力は 0V | -100 | 125 | µA | |
Ii1 | バス入力電流 | VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、12Mbps および 50Mbps デバイス、VI = -7V または VI = 12V、 その他の入力は 0V |
-100 | 125 | µA | |
Ii1 | バス入力電流 | VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、500kbps デバイス、VI = -15V または VI = 15V、その他の入力は 0V | -200 | 125 | µA | |
Ii1 | バス入力電流 | VDE = 0V、VCC2 = 0V または VCC2 = 5.5V、 12Mbps および 50Mbps デバイス、VI = -15V または VI = 15V、 その他の入力は 0V |
-200 | 125 | µA | |
VTH+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | -15 V ≦ VCM ≦ 15 V | (1) を参照 | -100 | -10 | mV |
-7 V ≦ VCM ≦ 12 V | (1) を参照 | -100 | -20 | mV | ||
VTH- | 負方向入力スレッショルド電圧 | -15 V ≦ VCM ≦ 15 V | -200 | -130 | (1) を参照 | mV |
Vhys | 入力ヒステリシス (VTH+ - VTH–) | -15 V ≦ VCM ≦ 15 V | 30 | mV | ||
VOH | R ピンの出力 High 電圧 | VCC1= 5V ± 10%、IOH = -4mA、VID = 200mV | VCC1 - 0.4 | V | ||
VCC1= 3.3V ± 10%、IOH = -2mA、VID = 200mV | VCC1 - 0.3 | V | ||||
VCC1= 2.5V ± 10%、1.8V ± 5%、IOH = -1mA、VID = 200mV | VCC1 - 0.2 | V | ||||
VOL | R ピンの出力 Low 電圧 | VCC1= 5V ± 10%、IOL = 4mA、VID = -200mV | 0.4 | V | ||
VCC1= 3.3V ± 10%、IOL = 2mA、VID = -200mV | 0.3 | V | ||||
VCC1= 2.5V ± 10%、1.8V ± 5%、IOL = 1mA、VID = -200mV | 0.2 | V | ||||
IOZ | 出力高インピーダンス電流、R ピン | VR = 0V または VR = VCC1、VRE = VCC1 | -1 | 1 | µA | |
Ii | RE ピンの入力電流 | VRE = 0V または VRE = VCC1 | -10 | 10 | µA | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VCC1= 1.71V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO141x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VCC1= 1.71V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO143x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VCC1= 2.25V〜5.5V、VID= 1.5V または -1.5V、VCM = 1200V、ISO145x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs |