JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ドライバはイネーブル、レシーバはディセーブル | |||||
ロジック側電源電流 | VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
ロジック側電源電流 | VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10% | 3.6 | 5.3 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.4 | 5.2 | mA | |
ドライバはイネーブル、レシーバはイネーブル | |||||
ロジック側電源電流 | VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
ロジック側電源電流 | VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 3.3 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 3.2 | 5.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 4.1 | 6 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10% 、CL(R)(1) = 15pF | 3.8 | 5.7 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 6.3 | 8.9 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、VRE = VGND1、全二重デバイスの場合ループバック、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VCC1 = 3.3V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 5.3 | 7.8 | mA | |
ドライバはディセーブル、レシーバはイネーブル | |||||
ロジック側電源電流 | V(A-B) ≥ 200mV、VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | V(A-B) ≥ 200mV、VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、(A-B) = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 1.7 | 3.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO141x、(A-B) = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 1.6 | 3.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、(A-B) = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、 VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 2.6 | 4 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO143x、(A-B) = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、 VCC1 = 3.3V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 2.2 | 3.7 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、(A-B) = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 4.7 | 6.7 | mA | |
ロジック側電源電流 | ISO145x、(A-B) = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10%、CL(R)(1) = 15pF | 3.7 | 5.7 | mA | |
ドライバはディセーブル、レシーバはディセーブル | |||||
ロジック側電源電流 | VDE = VGND1、VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
ロジック側電源電流 | VDE = VGND1、VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA |