JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kbps デバイス | ||||||
| tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 240 | 460 | 680 | ns |
| tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 310 | 570 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 4 | 50 | ns | |
| tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 125 | 200 | ns | |
| tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 160 | 600 | ns | |
| 12Mbps デバイス | ||||||
| tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 4.5V〜5.5V、図 8-3 を参照 | 10 | 25 | ns | |
| RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 3V〜3.6V、図 8-3 を参照 | 27.8 | ns | ||||
| tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 68 | 125 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 2 | 10 | ns | |
| tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 75 | 125 | ns | |
| tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 75 | 160 | ns | |
| 50Mbps デバイス | ||||||
| tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 4.5V〜5.5V、図 8-3 を参照 | 4.7 | 6 | ns | |
| RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 3V〜3.6V、図 8-3 を参照 | 7.8 | ns | ||||
| tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 19 | 41 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | RL = 54Ω、CL = 50pF、図 8-3 を参照 | 1 | 6 | ns | |
| tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 25 | 46 | ns | |
| tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-6 および 図 8-7 を参照 | 32 | 78 | ns | |