JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A | 12 | I/O | バス側のトランシーバ非反転入出力 (I/O) |
B | 13 | I/O | バス側のトランシーバ反転入出力 (I/O) |
D | 6 | I | ドライバ入力 |
DE | 5 | I | ドライバ イネーブル。このピンが High の場合はドライバ出力がイネーブルになり、Low またはオープンの場合はドライバ出力がディセーブルになります。 |
GND1(2) | 2 | — | VCC1 のグランド接続 |
GND1(2) | 8 | — | VCC1 のグランド接続 |
GND2(2) | 9 | — | VCC2 のグランド接続 |
GND2(2) | 15 | — | VCC2 のグランド接続 |
NC (3) | 7 | — | 内部接続なし |
NC (3) | 10 | — | 内部接続なし |
NC (3) | 11 | — | 内部接続なし |
NC (3) | 14 | — | 内部接続なし |
R | 3 | O | レシーバ出力 |
RE | 4 | I | レシーバ イネーブル。このピンが High またはオープンの場合はレシーバ出力がディセーブルになり、Low の場合はレシーバ出力がイネーブルになります。 |
VCC1 | 1 | — | ロジック側電源 |
VCC2 | 16 | — | トランシーバ側電源 |