JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO1410_ISO1412 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、A-B 負荷 = 54Ω || 50pF、R の負荷 = 15pF D ピンに 250kHz、50% デューティ サイクルの方形波を入力、VDE = VCC1、VRE = GND1 | 556 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 28 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 528 | mW | |||
ISO1430_ISO1432 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、A-B 負荷 = 54Ω || 50pF、R の負荷 = 15pF D ピンに 6MHz、50% デューティ サイクルの方形波を入力、VDE = VCC1、VRE = GND1 | 352 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 33 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 319 | mW | |||
ISO1450_ISO1452 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150℃、A-B 負荷 = 54Ω || 50pF、R の負荷 = 15pF D ピンに 25MHz、50% デューティ サイクルの方形波を入力、VDE = VCC1、VRE = GND1 | 588 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 49 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 539 | mW |