デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO3080 および ISO3086 デバイスは TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバ、ISO3082 および ISO3088 デバイスは絶縁型半二重差動ライン・トランシーバです。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577 に従い、2500 VRMS で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。
ISO3080、ISO3082、ISO3086、および ISO3088 デバイスは、-40℃~+85℃での使用が認定済みです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO3080 | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
ISO3082 | ||
ISO3086 | ||
ISO3088 |
Changes from Revision I (April 2017) to Revision J (August 2023)
Changes from Revision H (December 2015) to Revision I (April 2017)
Changes from Revision G (July 2015) to Revision H (Devember 2015)
Changes from Revision F (May 2015) to Revision G (July 2015)
Changes from Revision E (September 2011) to Revision F (May 2015)
Changes from Revision D (January 2011) to Revision E (September 2011)
Changes from Revision C (October 2009) to Revision D (January 2011)
Changes from Revision A (June 2008) to Revision B (December 2008)