ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO3082

アクティブ

200Kbps、半二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 0.2 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 12 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 0.2 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 12 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 最大 20Mbps の信号速度
  • 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 16pF の低バス容量 (標準値)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • バス・ピンの ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 の間に 12kV HBM
    • バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK 基本絶縁、560 V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁
    • CSA 62368-1 に準拠した 4000 V PK 絶縁
  • TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 最大 20Mbps の信号速度
  • 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 16pF の低バス容量 (標準値)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • バス・ピンの ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 の間に 12kV HBM
    • バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK 基本絶縁、560 V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁
    • CSA 62368-1 に準拠した 4000 V PK 絶縁

ISO3080 および ISO3086 デバイスは TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバ、ISO3082 および ISO3088 デバイスは絶縁型半二重差動ライン・トランシーバです。

これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577 に従い、2500 V RMS で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ISO3080、ISO3082、ISO3086、および ISO3088 デバイスは、-40℃~+85℃での使用が認定済みです。

ISO3080 および ISO3086 デバイスは TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバ、ISO3082 および ISO3088 デバイスは絶縁型半二重差動ライン・トランシーバです。

これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577 に従い、2500 V RMS で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ISO3080、ISO3082、ISO3086、および ISO3088 デバイスは、-40℃~+85℃での使用が認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1410 アクティブ EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ Updated device with higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range, stronger CMTI, & better isolation immunity & robustness

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO308x 絶縁型 5V 全二重および半二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 9月 28日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW 2023年 3月 22日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
Analog Design Journal Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485 (Rev. A) 2018年 10月 2日
その他の資料 Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers 2018年 8月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 2018年 2月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO485EVM — ISO485EVM 評価モジュール

The ISO485 evaluation module (EVM) supports the parametric evaluation of RS-485 digital isolators. The EVM will be delivered with an ISO3082DW factory installed on the board. This EVM is intended to be used with the ISO15, ISO35 (SLOS580) and ISO3080, ISO3082, ISO3086 or ISO3088 (SLOS581). If (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO3082 IBIS Model (Rev. A)

SLLC329A.ZIP (19 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00333 — デュアル、絶縁型、半二重 RS-485 リピータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用アプリケーションに適した長距離 RS-485 ネットワーク向けに、データ レートに依存しないフロー制御機能を搭載した、デュアル絶縁型半二重リピータを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01281 — 機能絶縁型 RS-485、CAN、I2C データ伝送向け通信モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01281 リファレンス・デザインは、RS-485/I2C/CAN 送信回路用に絶縁型通信、絶縁型電源を必要とする、無停電電源(UPS)やエネルギー・ストレージ・バンクなどの産業用システムでの使用を目的とした、低コスト、高効率、絶縁型の RS-485、I2C、CAN 通信モジュール・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、各インターフェイスの通信プロトコルを処理する C2000-Piccolo マイコンを搭載しています。このボードは低部品点数の高効率 1 次側制御の絶縁型電源を内蔵しており、通信送信回路用の二次電力を生成し、光カプラ・フィードバック回路を不要にします。

(...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ