TIDA-00333
デュアル、絶縁型、半二重 RS-485 リピータのリファレンス デザイン
TIDA-00333
概要
このリファレンス デザインは、産業用アプリケーションに適した長距離 RS-485 ネットワーク向けに、データ レートに依存しないフロー制御機能を搭載した、デュアル絶縁型半二重リピータを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。
特長
- 最大 100kbps のデータ レート
- データ レートに依存しないフロー制御
- 4kV のピーク絶縁
- IEC 61000-4-2 の最大 16kV に対応
- IEC 61000-4-4 の最大 4kV に対応
- IEC 61000-4-5 の最大 1kV に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBN9.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2