JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
すべてのデバイス | ||||||
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | ISO3080/82、図 14 を参照 | 0.7 | 1.3 | μs | |
ISO3086/88、図 14 を参照 | 25 | 45 | ns | |||
PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | ISO3080/82、図 14 を参照 | 20 | 200 | ns | |
ISO3086/88、図 14 を参照 | 3 | 9 | ns | |||
tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | ISO3080/82、図 14 を参照 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | µs |
ISO3086/88、図 14 を参照 | 7 | 15 | ns | |||
tPZH、tPZL | 伝搬遅延、 高インピーダンスから High レベルまでの出力と 高インピーダンスから Low レベルまでの出力 |
ISO3080/82、図 15 および図 16 を参照、DE 0V、50% Vo | 2.5 | 7 | μs | |
ISO3080/82、図 15 および図 16 を参照、DE 0V、90% Vo | 1.8 | µs | ||||
ISO3086/88、図 15 および図 16 を参照 | 25 | 55 | ns | |||
tPHZ、tPLZ | 伝搬遅延、 High レベルから高インピーダンスまでの出力と Low レベルから高インピーダンスまでの出力 |
ISO3080/28、図 15 および図 16 を参照 | 95 | 225 | ns | |
ISO3086/88、図 15 および図 16 を参照 | 25 | 55 | ns |