JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|VOD| | ドライバの差動出力電圧の大きさ | IO = 0mA、負荷なし |
3 | 4.3 | VCC2 | V |
RL = 54Ω、図 11 を参照 |
1.5 | 2.3 | V | |||
RL = 100Ω (RS-422)、図 11 を参照 |
2 | 2.3 | V | |||
Vtest -7V~+12V、図 12 を参照 |
1.5 | V | ||||
Δ|VOD| | 2 つの状態間の差動出力電圧の変化 | 図 11 および図 12 を参照 |
-200 | 200 | mV | |
VOC | 同相出力電圧 | 図 13 を参照 |
1 | 2.6 | 3 | V |
ΔVOC(SS) | 2 つの状態間の定常同相出力電圧の変化 | 図 13 を参照 |
-100 | 100 | mV | |
VOC (PP) | ピーク・ツー・ピーク同相出力電圧 | 図 13 を参照 |
0.5 | V | ||
II | 入力電流 | D、DE、VI 0V または VCC1 |
-10 | 10 | μA | |
IOZ | 高インピーダンス状態出力電流 | ISO3082、ISO3088 |
レシーバのバイアス入力 電流パラメータを参照 |
|||
ISO3080、ISO3086V:Y または VZ = 12V、 VCC = 0V または 5V、DE = 0V、その他の入力 0V | 1 | µA | ||||
ISO3080、ISO3086V:Y または VZ = -7V、 VCC = 0V または 5V、DE = 0V、その他の入力 0V | -1 | μA | ||||
IOS | 短絡出力電流 | VA または VB -7V、その他の入力 0V |
-200 | 200 | mA | |
VA または VB 12V、その他の入力 0V |
-200 | 200 | mA | |||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、図 14 および図 15 を参照 |
25 | 50 | kV/μs |