JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ドライバはイネーブル、レシーバはディセーブル | |||||
ICC1 | ロジック側電源電流、RE 0V または VCC、DE 0V または VCC1、3.3V VCC1 | 8 | mA | ||
ロジック側電源電流、RE 0V または VCC、DE 0V または VCC1、5V VCC1 | 10 | mA | |||
ICC2 | バス側電源電流、RE 0V または VCC、DE 0V、負荷なし | 15 | mA |