JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | IO = -8mA |
-85 | -10 | mV | |
VIT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | IO = 8mA |
-200 | -115 | mV | |
Vhys | 入力ヒステリシス (VIT+ - VIT–) | 30 | mV | |||
VOH | High レベル出力電圧 | VID = 200mV、IO = -8mA、3.3V VCC1 | VCC1 - 0.4 | 3.1 | V | |
High レベル出力電圧 | VID = 200mV、IO = -8mA、5V VCC1 | 4 | 4.8 | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 |
VID = -200mV、IO = 8mA、3.3V VCC1 | 0.15 | 0.4 | V | |
Low レベル出力電圧 |
VID = -200mV、IO = 8mA、5V VCC1 | 0.15 | 0.4 | V | ||
IO(Z) | 出力高インピーダンス電流、R ピン | VI = -7~12V、その他の入力 = 0V |
-1 | 1 | μA | |
II |
バス入力電流 |
VA または VB = 12V、その他の入力 0V |
0.04 | 0.1 | mA | |
VA または VB = 12V、VCC = 0、その他の入力 0V |
0.06 | 0.13 | mA | |||
VA または VB = -7V、その他の入力 0V |
-0.1 | -0.04 | mA | |||
VA または VB = -7V、VCC = 0、その他の入力 0V |
-0.05 | -0.03 | mA | |||
IIH |
High レベル入力電流、RE |
VIH = 2V |
-10 | 10 | μA | |
IIL |
Low レベル入力電流、RE |
VIL = 0.8V |
-10 | 10 | μA | |
RID | 差動入力抵抗 |
A、B |
48 | kΩ | ||
CID | 差動入力容量 |
テスト入力信号は振幅 1-VPP の 1.5MHz 正弦波。A と B で CD を測定。 |
16 | pF | ||
CI | グランドの入力容量 |
VI = 0.4sin (4E6πt) |
8 | pF |