JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 79.6℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、次を参照 | 286 | mA | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |