JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
DW-16 | ||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | 8 | mm |
CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | 8 | mm |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | 8 | um |
CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | >400 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | II | ||
IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I-IV | ||
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-III | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 560 | VPK |
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、 t = 60s (認定) VTEST = 1.2 × VIOTM、 t = 1s (100% 出荷時) |
4000 | VPK |
qpd | 見掛けの放電電荷(3) | メソッド b、ルーチン・テスト (100% 出荷時) Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.5 × VIORM、tm = 1s |
≤5 | pC |
CIO | バリア容量、入力から出力へ(4) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | 2 | pF |
CI | グランドの入力容量 | VI = VCC/2 + 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz、VCC = 5V | 2 | pF |
RIO | 絶縁抵抗(4) | VIO = 500V、TA = 25℃ | >1012 | Ω |
VIO = 500V、TS = 150℃ | >109 | |||
汚染度 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 最大絶縁耐性電圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時) |
2500 | VRMS |