JAJS479J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDE | CSA | UL |
---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による 認証 |
IEC 60950-1 および IEC 62368-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの 認定 |
基本絶縁、 4000 VPK の最大過渡絶縁電圧、 560 VPK の最大反復ピーク絶縁電圧 |
4000VRMS の絶縁定格、 CSA 60950-1 および IEC 60950-1 の 148 VRMS の使用電圧に準拠した強化絶縁、 CSA 62368-1 および IEC 62368-1 の 300 VRMS の使用電圧に準拠した基本絶縁 |
シングル保護、 2500 VRMS |
認証書番号:40047657 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 |