4 Revision History
Changes from Revision B (January 2017) to Revision C (May 2023)
- Added Additional manufacturing certification pending to
Safety-Related Certifications tableGo
Changes from Revision A (September 2015) to Revision B (January 2017)
- データシートのタイトルを「アクティブ安全機能」から「アクティブ保護機能」に変更
Go
- 「特長」の「サージ耐性 12800VPK (IEC 61000-4-5 準拠)」を「絶縁サージ耐久電圧 12800VPK」に変更Go
- Changed the minimum external tracking (creepage) parameter to the external creepage parameterGo
- Changed the input-to-output test voltage parameter to the apparent charge parameterGo
- Added the climatic category to the Insulation Specifications tableGo
- Changed the CSA status from planned to certifiedGo
- Added text ", but connecting CLAMP output of the gate driver to the IGBT gate is also not an issue." to Supply and Active Miller Clamp
Go
- Changed the second paragraph of the Typical Applications
Go
- Added text "and
RST input signal" to the Design Requirements
Go
Changes from Revision * (July 2015) to Revision A (September 2015)
- 「特長」の 「100kV/μs の最小同相過渡耐性..」をリストの先頭に移動Go
- 1 ページの製品プレビューから完全なデータシートへ変更Go
- 「概要」のテキスト「単一の 3V~5.5V 電源」を「単一の 2.25V~5.5V 電源」に変更
Go
- 「概要」のテキスト「IGBT は過負荷状態です」を「IGBT は過電流状態です」に変更
Go
- 「概要」のテキスト「そして、OUTL の電圧を最小 2μs の期間にわたって低下させます」を「そして、OUTL を 2μs の期間にわたって Low にプルします」に変更
Go
- 「機能ブロック図」を変更、ピン OUTL に STO を追加
Go
- 「概要」の段落 3 を変更
Go
- Changed the minimum air gap (clearance) parameter to the external clearance parameterGo