JAJSVB9 September 2024 ISO6163
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 7-1 provides an overview of the device features.
PART NUMBER | CHANNEL DIRECTION | MAXIMUM DATA RATE | DEFAULT OUTPUT | PACKAGE | |
---|---|---|---|---|---|
ISO6163 | Forward | 2 High-Speed | 50Mbps | HIGH | ワイド SOIC (DW-16) |
1 Low-Speed Control with Automatic Enable | 4Mbps(1) | ||||
Reverse | 2 High-Speed | 50Mbps | |||
1 Low-Speed Control with Automatic Enable | 4Mbps(1) |