ISO6163
- 高エネルギー効率アプリケーションの要件をサポートする、業界標準の 6 チャネル デジタル アイソレータのピン互換低消費電力代替品
- 高速チャネルの自動イネーブルにより、スタンバイ状態の超低静止電流で双方向ウェークアップをサポート:VCC = 3.3V でのサイドあたりの電流 442µA (最大) (85°C)
- 高速データ チャネルで 50Mbps のデータ レート
- 低速制御チャネルで 4Mbps のデータ レート、自動イネーブル付き
- 小さい伝搬遅延:3.3V で 13.75ns (最大値)
- 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
- 幅広い温度範囲:-40℃~125℃
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10.4kV のサージ耐量
- CMTI:±50kV/µs (代表値)
- 電源電圧範囲:2.5~5.5V
- 2.5~5.5V への電圧変換
- デフォルト出力が HIGH (ISO6163) と LOW (ISO6163F) のオプション
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
ISO6163 デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とする、エネルギー効率が高く、コスト重視のアプリケーション向けに設計された高性能 6 チャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO6163 デバイスは、低静止電流で、高速データ チャネルの双方向自動イネーブルで最適化されており、家電製品、バッテリ監視、メーター、グリッドなどエネルギー効率の高いアプリケーションで使用できます。
これらのデバイスは、低消費電力、高い電磁気耐性、低い放射を実現すると同時に、以下のような CMOS または LVCMOS デジタル I/O 信号を絶縁するように設計されています。GPIO、SPI (ADC、DAC、その他のペリフェラル)、UART、RS-485、RS-232、および CAN 。各チャネルは、テキサス・インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。
この ISO6163 デバイスには、3 本の順方向チャネルと 3 本の逆方向チャネルがあります。このデバイスには、双方向の自動イネーブル制御機能を備えた 2 本の低速データ チャネルがあります。低速制御チャネルは、必要に応じて自動的に高速チャネルを有効にするか、システムで高速データ転送が不要な場合にはオフにして (高インピーダンス出力)、消費電力をさらに低減します。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力レベルは、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。