JAJSVB9 September 2024 ISO6163
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6163QDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6163QDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |