JAJSK75G
December 2019 – February 2023
ISO6740
,
ISO6741
,
ISO6742
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
概要 (続き)
6
ピン構成および機能
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
推奨動作条件
7.4
熱に関する情報
7.5
電力定格
7.6
絶縁仕様
7.7
安全関連認証
7.8
安全限界値
7.9
電気的特性 - 5V 電源
7.10
電源電流特性 - 5V 電源
7.11
電気的特性 - 3.3V 電源
7.12
電源電流特性 - 3.3V 電源
7.13
電気的特性 - 2.5V 電源
7.14
電源電流特性 - 2.5V 電源
7.15
電気的特性 - 1.8V 電源
7.16
電源電流特性 - 1.8V 電源
7.17
スイッチング特性 - 5V 電源
7.18
スイッチング特性 - 3.3V 電源
7.19
スイッチング特性 - 2.5V 電源
7.20
スイッチング特性 - 1.8V 電源
7.21
絶縁特性曲線
7.22
代表的特性
8
パラメータ測定情報
9
詳細説明
9.1
概要
9.2
機能ブロック図
9.3
機能説明
9.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
9.4
デバイスの機能モード
9.4.1
デバイス I/O 回路図
10
アプリケーションと実装
10.1
アプリケーション情報
10.2
代表的なアプリケーション
10.2.1
設計要件
10.2.2
詳細な設計手順
10.2.3
アプリケーション曲線
10.2.3.1
絶縁寿命
11
電源に関する推奨事項
12
レイアウト
12.1
レイアウトのガイドライン
12.1.1
PCB 材料
12.2
レイアウト例
13
デバイスおよびドキュメントのサポート
13.1
ドキュメントのサポート
13.1.1
関連資料
13.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
13.3
サポート・リソース
13.4
商標
13.5
静電気放電に関する注意事項
13.6
用語集
14
メカニカル、パッケージ、および注文情報
14.1
付録:パッケージ・オプション
14.2
テープおよびリール情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DW|16
MSOI003I
サーマルパッド・メカニカル・データ
DW|16
QFND505A
1
特長
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:
ISO6740
、
ISO6741
、
ISO6742
50Mbps のデータ・レート
堅牢な絶縁バリア:
1500V
RMS
の動作電圧での長い寿命
最高 5000V
RMS
の絶縁定格
最高 10kV のサージ耐量
CMTI:±150kV/μs (標準値)
広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
1.71V から 5.5V への電圧変換
デフォルト出力 High (ISO674x) と Low (ISO674xF) を選択可能
広い温度範囲:-40℃~125℃
チャネルごとに 1.6mA (標準値、1Mbps の場合)
小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
堅牢な電磁両立性 (EMC)
システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
低い放射
Wide-SOIC (DW-16) パッケージ
安全関連の認証
:
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
UL 1577 部品認定プログラム
IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
GB 4943.1