ISO6741

アクティブ

汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 ISO6441 アクティブ ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 3/逆方向 1、デジタル アイソレータ Optimized price. Next-gen performance. Delivering 150Mbps data rates & 250kV/µs CMTI for superior stability.

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 機能安全対応
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500V RMS の動作電圧での長い寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 10kV のサージ耐量
    • CMTI:±150kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO674x) と Low (ISO674xF) を選択可能
  • 広い温度範囲:-40℃~125℃
  • チャネルごとに 1.6mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1
  • 機能安全対応
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500V RMS の動作電圧での長い寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 10kV のサージ耐量
    • CMTI:±150kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 High (ISO674x) と Low (ISO674xF) を選択可能
  • 広い温度範囲:-40℃~125℃
  • チャネルごとに 1.6mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1

ISO674x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000V RMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションに理想的な高性能クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO674x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高い電磁気耐性と低い放射を低消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用できます。 ISO6740 デバイスは 4 チャネルすべてが同じ方向、 ISO6741 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを持ち、 ISO6742 デバイスには 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ISO674x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000V RMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションに理想的な高性能クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO674x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高い電磁気耐性と低い放射を低消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用できます。 ISO6740 デバイスは 4 チャネルすべてが同じ方向、 ISO6741 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを持ち、 ISO6742 デバイスには 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO7741 アクティブ 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ Pin-to-pin upgrade with higher performance
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISO6041 プレビュー 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 3 / 逆方向 1、強化型、デジタル アイソレータ Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO674x 汎用強化絶縁型クワッド・チャネルデジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 3月 31日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
製品概要 Isolating SPI Signals (Rev. B) PDF | HTML 2025年 12月 9日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CSA Certificate for ISO67xxDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
製品概要 Isolating GPIO Signals PDF | HTML 2022年 7月 25日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
機能安全情報 ISO6741/ISO6741-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 23日
技術記事 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021年 1月 20日
証明書 ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO6741DWEVM — ISO67xx 汎用、トリプルまたはクワッドチャネル、デジタル アイソレータの評価基板

ISO6741DWEVM は、16 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に封止した、低速、汎用、トリプルチャネルまたはクワッドチャネルのデジタル アイソレータ ISO67xx を評価するための評価基板です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO6741 PSpice Transient Model

SLLM469.ZIP (332 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ISO6741 IBIS Model (Rev. A)

SLLM455A.ZIP (92 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian