ISO674x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションに理想的な高性能クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO674x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高い電磁気耐性と低い放射を低消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションに使用できます。ISO6740 デバイスは 4 チャネルすべてが同じ方向、ISO6741 デバイスは 3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを持ち、ISO6742 デバイスには 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO6740、ISO6740F ISO6741、ISO6741F ISO6742、ISO6742F |
SOIC (DW) | 10.30mm × 7.50mm |
Changes from Revision F (May 2022) to Revision G (February 2023)
Changes from Revision D (March 2021) to Revision E (June 2021)