ISO6741DWEVM
ISO67xx 汎用、トリプルまたはクワッドチャネル、デジタル・アイソレータの評価基板
ISO6741DWEVM
概要
ISO6741DWEVM は、16 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ・コード DW) に封止した、低速、汎用、トリプルチャネルまたはクワッドチャネルのデジタル・アイソレータ ISO67xx を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 低速、トリプルチャネルとクワッドチャネルのデジタル・アイソレータ
- 広い電源電圧範囲とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 高速信号速度:最大 50Mbps
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO6741DWEVM — ISO6741 汎用堅牢EMCクアッドチャネル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | ISO67xx Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 7月 30日 | ||
データシート | ISO674x-Q1 Automotive, General-Purpose, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators With Robust EMC データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
データシート | ISO674x-Q1 汎用強化絶縁型クワッド・チャネル車載用デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
証明書 | ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 31日 |