JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ ・タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6740FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6741DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6741FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6742DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6742FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6740FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6741DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6741FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6742DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6742FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |