JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC1(1) | サイド 1 電源電圧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
VCC1(1) | サイド 1 電源電圧 | VCC = 2.5V~5V(3) | 2.25 | 5.5 | V | |
VCC2(1) | サイド 2 電源電圧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
VCC2(1) | サイド 2 電源電圧 | VCC = 2.5V~5V (3) | 2.25 | 5.5 | V | |
Vcc (UVLO+) | 電源電圧が上昇しているときの UVLO スレッショルド | 1.53 | 1.71 | V | ||
Vcc (UVLO-) | 電源電圧が低下しているときの UVLO スレッショルド | 1.1 | 1.41 | V | ||
Vhys (UVLO) | 電源 UVLO ヒステリシス | 0.08 | 0.13 | V | ||
VIH | High レベルの入力電圧 | 0.7 × VCCI (2) | VCCI | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0 | 0.3 × VCCI | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | VCCO = 5V (2) | -4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | -2 | mA | ||||
VCCO = 2.5V | -1 | mA | ||||
VCCO = 1.8V | -1 | mA | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | 2 | mA | ||||
VCCO = 2.5V | 1 | mA | ||||
VCCO = 1.8V | 1 | mA | ||||
DR | データ・レート | 0 | 50 | Mbps | ||
TA | 周囲温度 | -40 | 25 | 125 | ℃ |