JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従う認証 | IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601 に従う認証 | UL 1577 部品認定プログラムに従う認証 | GB 4943.1 に従う認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 に従う認証 |
最大過渡絶縁電圧:7071VPK、 最大反復ピーク絶縁電圧:2121VPK、 最大サージ絶縁電圧: 10000VPK |
CSA 62368-1、IEC 62368-1、CSA 61010-1、IEC 61010-1 に準拠の 5000VRMS 絶縁、1000VRMS 基本および 600VRMS 強化動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 5000VRMS 絶縁、2 MOPP による 250VRMS |
シングル保護、 5000VRMS |
強化絶縁、高度≦5000m、熱帯気候、 最大動作電圧 700VRMS |
5000VRMS 強化絶縁、EN 61010-1 および EN 62368-1 に準拠した場合、最大動作電圧 600VRMS、EN 60950-1 に準拠した場合、最大動作電圧 800VRMS |
認証書番号:40040142 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 | 認証書番号:CQC21001304083 | 顧客 ID 番号:077311 |