JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
表 9-1 に、デバイスの機能概要を示します。
部品番号 | チャネル方向 | 最大データ・レート | デフォルト出力 | パッケージ | 絶縁定格(1) |
---|---|---|---|---|---|
ISO6740 | 正方向 4、 逆方向 0 | 50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6740F | 正方向 4、 逆方向 0 | 50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6741 | 正方向 3、 逆方向 1 |
50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6741F | 正方向 3、 逆方向 1 |
50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6742 | 正方向 2、 逆方向 2 |
50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6742F | 正方向 2、 逆方向 2 |
50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |