JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
このデバイスを使用する設計には、表 10-1 に記載されているパラメータを使用します。
パラメータ | 値 |
---|---|
電源電圧、VCC1 および VCC2 | 1.71V~1.89V、2.25V~5.5V |
VCC1 と GND1 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1µF |
VCC2 と GND2 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1µF |