JAJSLN1 June 2022 ISO7041-Q1
PRODUCTION DATA
ISO7041-Q1 デバイスは超低消費電力のマルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120μA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V 時に 3.5μA であるため、ISO7041-Q1 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。
最小 3.0V,、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かない ISO7041-Q1 デバイス では high、接尾辞 F が付いた ISO7041F-Q1 デバイス では low です。 詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO7041-Q1 | QSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |