ISO7041-Q1

アクティブ

車載対応、120μA、超低消費電力、4 チャネル・デジタル・アイソレータ

製品詳細

Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.0042 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.116 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.0042 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.116 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO7041-Q1
  • VDA320 絶縁要件に適合
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 広い温度範囲:–40℃~+125℃
  • 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
  • 信号速度:最大 4Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7041-Q1) と LOW (ISO7041F-Q1) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN V VDE 0884-11:2017-01
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 および GB 4943.1-2011 認証
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能ISO7041-Q1
  • VDA320 絶縁要件に適合
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 広い温度範囲:–40℃~+125℃
  • 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
  • 信号速度:最大 4Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7041-Q1) と LOW (ISO7041F-Q1) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN V VDE 0884-11:2017-01
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 および GB 4943.1-2011 認証

ISO7041-Q1 デバイスは超低消費電力の マルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V 時に 3.5µA であるため、 ISO7041-Q1 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。

最小 3.0V,、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。 4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かない ISO7041-Q1 デバイス では high、接尾辞 F が付いた ISO7041F-Q1 デバイス では low です。 詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ISO7041-Q1 デバイスは超低消費電力の マルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V 時に 3.5µA であるため、 ISO7041-Q1 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。

最小 3.0V,、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。 4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かない ISO7041-Q1 デバイス では high、接尾辞 F が付いた ISO7041F-Q1 デバイス では low です。 詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7041-Q1 車載用、超低消費電力 4 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 25日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. A) 2023年 3月 27日
証明書 CSA Certificate for ISO7041xDBQ (Rev. A) 2023年 2月 15日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
機能安全情報 ISO7041 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

The ISO7041DBQEVM is an evaluaiton module used to evaluate the ISO7041 low-power quad channel digital isolator in a 16-pin SSOP package (package code, DBQ). The EVM features enough test points, jumper option, and current sense capabilities for you to evaluate the device with minimal (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ