ISO7041DBQEVM
ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
ISO7041DBQEVM
概要
The ISO7041DBQEVM is an evaluaiton module used to evaluate the ISO7041 low-power quad channel digital isolator in a 16-pin SSOP package (package code, DBQ). The EVM features enough test points, jumper option, and current sense capabilities for you to evaluate the device with minimal external components.
特長
- Ultra-low-power consumption
- 4-kV surge isolation
- 2 Mbps
- Only ISO7041DBQ Evaluation Module is included
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3