ISO7021

アクティブ

超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、2 チャネル・デジタル・アイソレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols General purpose, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.00475 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.12 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols General purpose, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.00475 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.12 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 4.8µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps でチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps でチャネルあたり 120µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100 年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 小型の 8-SOIC パッケージ (8-D)
  • 信号速度:最大 4Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7021) および LOW (ISO7021F) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) および ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 4.8µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps でチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps でチャネルあたり 120µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100 年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 幅広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 小型の 8-SOIC パッケージ (8-D)
  • 信号速度:最大 4Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7021) および LOW (ISO7021F) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) および ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)

ISO7021 デバイスは超低消費電力の デジタル アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。デバイスのチャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 4.8µA なので、ISO7021 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計で使用できます。

このデバイスは最低 1.71V、 最高 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。2 チャネル アイソレータは、8 SOIC パッケージに封止された 1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えたナロー ボディ 8-SOIC パッケージで供給されます。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が失われた場合、接尾辞 F のない ISO7021 デバイスでは high、接尾辞 F のある ISO7021F デバイスでは low がデフォルト出力です。詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ISO7021 デバイスは超低消費電力の デジタル アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。デバイスのチャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 4.8µA なので、ISO7021 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計で使用できます。

このデバイスは最低 1.71V、 最高 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。2 チャネル アイソレータは、8 SOIC パッケージに封止された 1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えたナロー ボディ 8-SOIC パッケージで供給されます。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が失われた場合、接尾辞 F のない ISO7021 デバイスでは high、接尾辞 F のある ISO7021F デバイスでは low がデフォルト出力です。詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO7041 アクティブ 超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル・デジタル・アイソレータ Quad-channel solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7021 超低消費電力 2 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 20日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. V) 2025年 2月 7日
ホワイト・ペーパー Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) PDF | HTML 2023年 9月 7日
証明書 CSA Certificate for ISO7021D 2023年 3月 24日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. A) 2023年 2月 7日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション・ノート Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A) 2021年 8月 25日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 4日
技術記事 Upgrade your explosive atmosphere designs with IECEx-certified digital isolators PDF | HTML 2020年 11月 6日
証明書 ATEX Certificate for Explosive Atmospheres: CSANe 20ATEX2090U 2020年 8月 19日
証明書 IECEx Certificate for Explosive Atmospheres: IECEx CSA 20.0012U 2020年 8月 14日
技術記事 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019年 5月 24日
設計ガイド 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ・インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 1月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

The ISO7041DBQEVM is an evaluaiton module used to evaluate the ISO7041 low-power quad channel digital isolator in a 16-pin SSOP package (package code, DBQ). The EVM features enough test points, jumper option, and current sense capabilities for you to evaluate the device with minimal (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ