このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ISO7021 デバイスは超低消費電力の デジタル アイソレータで、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577 に準拠した 3000VRMS の定格絶縁電圧を実現しています。デバイスのチャネルごとの動的な消費電流は 120μA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 4.8μA なので、ISO7021 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計で使用できます。
このデバイスは最低 1.71V、 最高 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。2 チャネル アイソレータは、8 SOIC パッケージに封止された 1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルを備えたナロー ボディ 8-SOIC パッケージで供給されます。このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が失われた場合、接尾辞 F のない ISO7021 デバイスでは high、接尾辞 F のある ISO7021F デバイスでは low がデフォルト出力です。詳細については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
PART NUMBER | CHANNEL DIRECTION | MAXIMUM DATA RATE | DEFAULT OUTPUT | PACKAGE | RATED ISOLATION |
---|---|---|---|---|---|
ISO7021 | 1 Forward, 1 Reverse |
4Mbps | High | SOIC-8 | 3000VRMS / 4242VPK |
ISO7021 with F suffix | 1 Forward, 1 Reverse |
4Mbps | Low | SOIC-8 | 3000VRMS / 4242VPK |