JAJSH14C
March 2012 – March 2019
ISO7421E-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
概略回路図
4
Pin Configuration and Functions
Table 1.
Pin Functions
5
静電気放電に関する注意事項
Device Images
5.1
Device Function Table
5.2
Available Options
6
Absolute Maximum Ratings
7
Thermal Information
8
Recommended Operating Conditions
9
Electrical Characteristics
10
Switching Characteristics
11
Electrical Characteristics
12
Switching Characteristics
13
Electrical Characteristics
14
Switching Characteristics
15
Electrical Characteristics
16
Switching Characteristics
17
Parameter Measurement Information
18
Device Information
18.1
Package Characteristics
18.2
IEC 60664-1 Ratings Table
18.3
Insulation Characteristics
18.4
Regulatory Information
18.5
IEC Safety Limiting Values
18.6
Equivalent Input And Output Schematic Diagrams
19
Typical Characteristics
20
Revision History
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DW|16
MSOI003I
サーマルパッド・メカニカル・データ
DW|16
QFND505A
発注情報
jajsh14c_oa
jajsh14c_pm
1
特長
車載アプリケーションに対応
次の結果で AEC-Q100 認定済み
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
デバイス CDM ESD 分類レベル C4
伝搬遅延時間:20ns 未満
低消費電力
安全および規制当局の承認
VDE 準拠で 4242V
PK
の絶縁、UL 1577 準拠で 2.5kVrms の絶縁、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 最終機器標準に従い CSA 認定済み
50kV/µs (標準値) の過渡耐性
3.3V~5V の電源およびロジック・レベルで動作