この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO7421E-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4
- 伝搬遅延時間:20ns 未満
- 低消費電力
- 安全および規制当局の承認
- VDE 準拠で 4242VPK の絶縁、UL 1577 準拠で 2.5kVrms の絶縁、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 最終機器標準に従い CSA 認定済み
- 50kV/µs (標準値) の過渡耐性
- 3.3V~5V の電源およびロジック・レベルで動作
ISO7421E-Q1 は、UL 準拠で最大 2.5KVrms、1 分間の二重ガルバニック絶縁を提供します。 このデジタル・アイソレータは双方向構成の 2 つの絶縁チャネルを備えています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。
これらのデバイスは TTL 入力スレッショルドを使用し、3.3V または 5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源を供給するとき、すべての入力は 5V 許容です。
注:ISO7421E-Q1 は、最大 50Mbps の信号速度で動作が規定されています。これらのデバイスは応答時間が短いため、ほとんどの場合、非常に短いパルス幅でデータを送信できます。入力パルス幅が 20ns 未満の場合は、スプリアス信号を除去するために、必要に応じて外部フィルタ処理を設計に追加してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 低消費電力デュアル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 | |||
証明書 | CSA Certificate for ISO752xDW ISO7421E-Q1DW | 2023年 3月 15日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
アプリケーション概要 | How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Universal Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 4日 | |||
アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点