JAJSD01G November   2016  – May 2024 ISO7720 , ISO7721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 6.10 消費電流特性 — 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 6.12 消費電流特性 — 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 6.14 消費電流特性 — 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DWV|8
  • DW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

改訂履歴

Changes from Revision F (April 2023) to Revision G (May 2024)

  • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。Go
  • 熱特性、安全限界値、熱軽減曲線を更新し、より正確なシステム レベルの熱計算を提供Go
  • デバイスの性能に合わせて電気的特性およびスイッチング特性を更新Go

Changes from Revision E (March 2020) to Revision F (April 2023)

  • ドキュメント全体を通して標準名を以下のように変更:「DIN VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」Go
  • ドキュメント全体を通して、すべての標準名から標準リビジョンおよび年への参照を削除Go
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大サージ絶縁電圧 (VIOSM) 仕様のテスト条件と値を変更Go
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大インパルス電圧 (VIMP) 仕様を追加Go
  • 見掛けの放電電荷 (qPD) のメソッド b のテスト条件を明確化Go
  • ドキュメント全体を通して、IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除Go
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して、「 絶縁寿命 」で動作電圧の寿命マージンを 87.5% から 50% に変更、必要な最小絶縁寿命を 37.5 年から 30 年に変更、TDDB あたりの絶縁寿命を 135 年から 169 年に変更Go
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して 図 9-6 を変更Go

Changes from Revision D (January 2019) to Revision E (March 2020)

  • 基本絶縁のみを必要とするアプリケーション用に、このデータシートに ISO7721B デバイスを追加ISO7721B の以前のデータシート文書番号は SLLSEY9AGo
  • ドキュメント全体を通して、VDE 規格名称を「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN VDE V 0884-11:2017-01」に変更Go
  • セクション 1」において、UL 認定の箇条書き項目を「UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) の絶縁定格」から「UL 1577 部品認定プログラム」に変更Go
  • CSA、CQC、TUV セクション 1 の箇条書き項目を 1 つの項目に結合Go
  • 証明書の情報を更新Go

Changes from Revision C (July 2018) to Revision D (January 2019)

  • ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更を実施Go
  • 以下のように変更:「絶縁バリアの寿命:セクション 1 で「>40 年」から「1.5kVRMS の動作電圧で >100 年の予測寿命」に変更Go
  • セクション 1 に「最大 5000VRMS の絶縁定格」を追加Go
  • セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ能力」を追加Go
  • セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
  • 「車載用バージョンを利用可能:ISO772x-Q1」(セクション 1) を追加Go
  • ドキュメント全体を通して「認定計画中」の表記を削除Go
  • セクション 2 の一覧を更新Go
  • 図 3-1」を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、チャネルごとに直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
  • 「IEC 61000-4-2 準拠の接触放電」仕様の 8000V を追加Go
  • 「信号レート」を「データ レート」に変更し、表の注を追加Go
  • DWV-8 および DW-16 パッケージの VIORM 値および VIOWM 値を更新、TDDB 図の参照を追加、VIOTM、VIOSM、qpd のテスト条件を更新Go
  • 証明書の情報を更新Go
  • セクション 9.2.3 セクションの下に セクション 9.2.3.1 サブセクションを追加Go
  • 『産業用システムで ESD、EFT、サージの耐性を改善する目的で絶縁を使用する方法』アプリケーション・レポートをセクション 12.2 セクションに追加 Go

Changes from Revision B (March 2017) to Revision C (July 2018)

  • 8 ピン SOIC パッケージ (DWV) をデータシートに追加Go
  • ドキュメント全体を通して VDE および CSA 認定の説明を更新Go
  • D パッケージの耐候性カテゴリを更新Go
  • DW-16 および D-8 の最大動作電圧を更新Go
  • 「Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係」グラフで「低レベル出力」で、VCC のライン カラーを 2.5V、VCC のライン カラーを 3.3V で切り替えましたGo
  • 「同相過渡耐性テスト回路」図から EN を削除 Go
  • 「デバイス・サポート」セクションを追加 Go

Changes from Revision A (December 2016) to Revision B (March 2017)

  • TUV 列に D-8 の値を追加Go
  • ドキュメントを通して CMTI 最小値を 40kV/μs から 85kV/μs に変更Go
  • 「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションを追加 Go
  • 「静電放電に関する注意事項」の記述を変更 Go

Changes from Revision * (November 2016) to Revision A (December 2016)

  • 「特長」のIEC 60950-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 最終機器標準をIEC 60950-1 および IEC 60601-1 最終機器標準に変更Go
  • 耐候性カテゴリを表に追加Go
  • CSA の列を更新し、DW パッケージを (DW-16) に変更Go
  • ドキュメント全体を通して、tie TYP 値を 1.5 から 1 に変更Go