JAJSCV1G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ISO7730-Q1 ISO7731-Q1 |
DW (SOIC、16) | 10.30mm × 7.50mm |
DBQ (SSOP、16) | 4.90mm × 3.90mm |