JAJSCV1F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 準拠 HBM ESD 分類レベル 3A (1) | ±6000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 V 準拠 CDM ESD 分類レベル C6 | ±1500 | V | ||
IEC 61000-4-2 準拠の接触放電、絶縁バリア耐性試験 (2)(3) | ±8000 | V |