JAJSCV1G November   2016  – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBQ|16
  • DW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

安全限界値

安全限界値 (1) の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。I/O 回路の故障により、グランドあるいは電源との抵抗が低くなることがあります。電流制限がないと、チップがオーバーヒートして絶縁バリアが破壊されるほどの大電力が消費され、ひいてはシステムの 2 次故障に到る可能性があります。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
DWW-16 パッケージ
IS 安全入力、出力、または電源電流 RθJA = 58.3℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 390 mA
RθJA = 58.3℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 596 mA
RθJA = 58.3℃/W、VI = 2.75 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-1 を参照 780 mA
PS 安全入力、出力、または合計電力 RθJA = 58.3℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-4 を参照 2144 mW
TS 最高安全温度 150
DW-16 パッケージ
IS 安全入力、出力、または電源電流 RθJA = 83.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 273 mA
RθJA = 83.4℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 416
RθJA = 83.4℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-2 を参照 545
PS 安全入力、出力、または合計電力 RθJA = 83.4℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-5 を参照 1499 mW
TS 最高安全温度 150
DBQ-16 パッケージ
IS 安全入力、出力、または電源電流 RθJA = 109℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 209 mA
RθJA = 109℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 319
RθJA = 109℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-3 を参照 417
PS 安全入力、出力、または合計電力 RθJA = 109℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 5-6 を参照 1147 mW
TS 最高安全温度 150
最高安全温度 TS は、本デバイスに規定された最大接合部温度 TJ と同じ値です。IS および PS パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。IS および PS の最大限界値を超過してはなりません。これらの限界値は、周囲温度 TA によって異なります。

セクション 5.4 にある接合部から空気への熱抵抗 RθJA は、リード付き表面実装パッケージ向けの High-K テスト ボードに実装されたデバイスの数値です。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。
TJ = TA + RθJA × P、ここで P は本デバイスで消費される電力です。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS、ここで TJ(max) は最大許容接合部温度です。
PS = IS × VI、ここで VI は最大入力電圧です。