JAJSCV1G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DWW-16 | DW-16 | DBQ-16 | ||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | >21 | >17 | >17 | μm |
CTI | 比較トラッキング インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | >600 | >600 | >600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | I | I | I | ||
IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-IV | I-IV | I-III | ||
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I-IV | I-IV | 該当なし | |||
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-IV | I-III | 該当なし | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2) | ||||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 2828 | 2121 | 566 | VPK |
VIOWM | 最大動作絶縁電圧 | AC 電圧、経時絶縁破壊 (TDDB) テスト、セクション 8.2.3.1 を参照 | 2000 | 1500 | 400 | VRMS |
DC 電圧 | 2828 | 2121 | 566 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、 t = 60s (認定) VTEST = 1.2 × VIOTM、 t = 1s (100% 出荷時) |
8000 | 8000 | 4242 | VPK |
VIMP | 最大インパルス電圧 (3) | IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50μs の波形 | 9600 | 8000 | 4000 | VPK |
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(4) | VIOSM ≧ 1.3 × VIMP、油中でテスト (認定)、1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠 | 12800 | 12800 | 10000 | VPK |
qpd | 見掛けの電荷(5) | メソッド a、入力 / 出力安全テスト サブグループ 2/3 による、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s |
≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | pC |
メソッド a、環境テスト サブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s |
≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |||
メソッド b:ルーチン テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ テスト) Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 × VIORM、tm = 1s (メソッド b1) または Vpd(m) = Vini、tm = tini (メソッド b2) |
≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |||
CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(6) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | ≅1 | ≅1 | ≅1 | pF |
RIO | 絶縁抵抗 (6) | VIO = 500V、TA = 25℃ | >1012 | >1012 | >1012 | Ω |
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | >1011 | >1011 | >1011 | |||
VIO = 500V (TS = 150℃時) | >109 | >109 | >109 | |||
汚染度 | 2 | 2 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 55/125/21 | 55/125/21 | 55/125/21 | |||
UL 1577 | ||||||
VISO | 最大絶縁耐性電圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時) |
5700 | 5000 | 3000 | VRMS |