JAJSCX1J March   2016  – October 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7740 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
TA = 25℃CL = 15pF
図 5-5 ISO7740 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7741 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
TA = 25℃CL = 15pF
図 5-7 ISO7741 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7742 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
TA = 25℃CL = 15pF
図 5-9 ISO7742 の電源電流とデータ レートとの関係 (15pF 負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係
TA = 25℃
図 5-11 High レベル出力電圧と High レベル出力電流との関係
ISO7740 ISO7741 ISO7742 電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係
図 5-13 電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係
ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7740 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
TA = 25℃CL = 無負荷
図 5-6 ISO7740 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7741 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
TA = 25℃CL = 無負荷
図 5-8 ISO7741 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 ISO7742 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
TA = 25℃CL = 無負荷
図 5-10 ISO7742 の消費電流とデータ レートとの関係 (無負荷時)
ISO7740 ISO7741 ISO7742 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係
TA = 25℃
図 5-12 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係
ISO7740 ISO7741 ISO7742 伝搬遅延時間と周囲温度との関係
図 5-14 伝搬遅延時間と周囲温度との関係