13 改訂履歴
Changes from Revision H (March 2023) to Revision I (January 2024)
- 「特長」一覧を更新Go
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 熱特性、安全限界値、熱軽減曲線を更新し、より正確なシステム レベルの熱計算を提供Go
- デバイスの性能に合わせて電気的特性およびスイッチング特性を更新Go
Changes from Revision G (February 2020) to Revision H (March 2023)
- ドキュメント全体を通して規格名称を「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」に変更Go
- 「CSA、CQC、TUV 認証」を「IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証」に変更Go
- ドキュメント全体を通して、すべての規格名称から規格リビジョンおよび年への参照を削除Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大インパルス電圧 (VIMP) 仕様を追加 Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大サージ絶縁電圧 (VIOSM) 仕様のテスト条件と値を変更 Go
- 見掛けの放電電荷 (qPD) のメソッド b のテスト条件を明確化 Go
- ドキュメント全体を通して、IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除 Go
Changes from Revision F (May 2019) to Revision G (February 2020)
- 基本絶縁のみを必要とするアプリケーション向けに、ISO7741B デバイスをデータシートに追加Go
- CSA、CQC、TUV セクション 1 の箇条書き項目を 1 つの項目に結合Go
-
セクション 1 の「すべての認証が完了」の箇条書き項目を削除Go
Changes from Revision E (January 2018) to Revision F (May 2019)
- ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更を実施Go
- 以下のように変更:「絶縁バリアの寿命:40 年超」から「1500VRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命」(セクション 1)Go
-
セクション 1 に「最大 5000VRMS の絶縁定格」を追加Go
-
セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ耐量」を追加Go
-
セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
- 「車載用バージョンを利用可能:ISO774x-Q1」を追加 (セクション 1) Go
- 以下のように変更:「DBQ-16 パッケージ デバイスの CQC 承認を除き、すべての認証が完了」から「すべて認定済み」 (セクション 1)Go
-
図 3-1 を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、チャネルごとに直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
-
図 6-12 で、VCC 2.5V および VCC 3.3V のグラフの色を入れ換えGo
-
『産業用システムでESD、EFT、サージの耐性を改善する目的で絶縁を使用する方法』アプリケーション レポートを「セクション 12.1」セクションに追加Go
Changes from Revision D (May 2017) to Revision E (January 2018)
- ドキュメント全体を通して DIN 認証番号と認証ステータスを変更Go
- DBQ パッケージの絶縁定格を 2500VRMS から 3000VRMS に変更Go
- 「電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係」のグラフの凡例で、VCC1 立ち下がりのラベルと VCC2 立ち上がりのラベルを入れ換えGo
Changes from Revision C (December 2016) to Revision D (May 2017)
- 安全関連認証の表を更新。Go
- すべての「電気的特性」の表で CMTI の最小値を 40 から 85 に変更Go
Changes from Revision B (October 2016) to Revision C (December 2016)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 「規制情報」表を「安全関連認証」に変更し、「認証予定」から「認証」に更新Go
Changes from Revision A (June 2016) to Revision B (October 2016)
- 「特長」の「高 CMTI:±75kV/μs (標準値)」から「高 CMTI:±100kV/μs (標準値)」に変更Go
- 「特長」の「すべての認定は計画中」を「DW パッケージに対して VDE、UL、TUV 認証済み、他のすべての認証は計画中」Go
- 「電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係」のグラフの凡例で、VCC1 立ち下がりのラベルと VCC2 立ち上がりのラベルを入れ換えGo
-
図 7-3 に注 B を追加Go
-
セクション 9.2.1 の段落を変更Go
- 「
セクション 10
」セクションを更新Go
Changes from Revision * (March 2016) to Revision A (June 2016)
- 製品ステータスを「プレビュー」から量産に変更。Go