JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | HIGH レベル出力電圧 | IOH = -4mA、図 6-1 を参照 | VCCO(1) – 0.4 | 4.8 | V | ||
VOL | LOW レベル出力電圧 | IOL = 4mA、図 6-1 を参照 | 0.2 | 0.4 | V | ||
VIT+(IN) | 立ち上がり入力電圧スレッショルド | 0.6 × VCCI | 0.7 × VCCI | V | |||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力電圧スレッショルド | 0.3 × VCCI | 0.4 × VCCI | V | |||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | 0.2 × VCCI | V | |||
IIH | HIGH レベル入力電流 | INx または ENx で VIH = VCCI (1) | 10 | µA | |||
IIL | LOW レベル入力電流 | INx または ENx で VIL = 0V | -10 | μA | |||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCCI または 0V、VCM = 1200V、図 6-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | ||
CI | 入力容量(2) | VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 1MHz、 VCC = 5V | 2 | pF |